Piloto simple Mosaic - 230 V~ - 1 módulo - Blanco antibacteriano
Mosaic
LEGRAND
Piloto simple Mosaic - 230 V~ - 1 módulo - Blanco antibacteriano
REF. 078501
EAN.
3245060785017
Mecanismos del programa Mosaic™ - funciones de señalización luminosa, mamparas, luces indicadoras y downlighter- 1 módulo- Antimicrobiano.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
25,42 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
---|---|
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Otros |
Color | Blanco |
Apto para el grado de protección (IP) | IP41 |
Anchura del dispositivo | 22.5 mm |
---|---|
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 41.5 mm |
Profundidad de instalación | 33 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tratamiento antibacteriano | Si |