![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/BT-343091-WEB-R.jpg)
Placa audio/vídeo RFID 2 hilos LÍNEA 3000
Línea 3000
BTICINO
Placa audio/vídeo RFID 2 hilos LÍNEA 3000
REF. 343091
EAN.
8005543565193
Placa exteior de vídeo de superficie de pulsadores de la LÍNEA 3000 en zámak, IP54, IK10, con cámara gran angular, lector de proximidad preparada para 1 o 2 llamadas.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3002
481,73 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of call buttons | 2 |
---|---|
Material call buttons | Plastic |
Material Front | Aluminium |
Front plate height | 190 mm |
Front plate width | 100 mm |
Built-in depth | 26.65 mm |
Mounting method | Surface mounted |
Installation technique | Bus system |
Colour | Silver |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-100 °C |
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 18-27 V |
Supply current | 0.04-1 A |
Frequency | 50-60 Hz |
Sound level | 80 dB |
---|---|
Standby consumption | 40 mA |
Halogen free | Yes |
Cable nature for connection | Flexible |
Cable section | 1-2.5 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Fitted with rainproof plate protection | Yes |
With complemantary luminous signal | Yes |
Control mode | Wired |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Hands free | Yes |
Loudness setting | Yes |
Addressable | No |
Camera type | Fixed |
Video recorder angle | 110 ° |
Communication rank type | Other |
Connected object | No |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN