![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/BT-343093-WEB-R.jpg)
Placa audio/vídeo RFID 2 hilos LÍNEA 3000 - Negro
Línea 3000
BTICINO
Placa audio/vídeo RFID 2 hilos LÍNEA 3000 - Negro
REF. 343093
EAN.
8005543674994
Placa exterior de vídeo de superficie de pulsadores de la LÍNEA 3000 en zámak - IP54 - IK10 - con cámara gran angular - lector de proximidad preparada para 1 o 2 llamadas - acabado negro.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3002
481,73 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de botones de llamada/timbre | 2 |
---|---|
Material de los botones de la campana | Plástico |
Material del frontal | Aluminio |
Altura del panel frontal | 190 mm |
Anchura de placa frontal | 100 mm |
Profundidad de instalación | 26.65 mm |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Técnica de instalación | Sistema de bus |
Color | Negro |
Clase de protección (IP) | IP54 |
Resistencia al impacto | IK10 |
Temperatura de funcionamiento | -25-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-100 °C |
Tipo de tensión | CC |
Voltaje nominal | 18-27 V |
Corriente nominal | 0.04-1 A |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Nivel de sonido | 80 dB |
---|---|
Consumo en modo de espera | 40 mA |
Libre de halógenos | Si |
Tipo de cable de conexión | Flexible |
Sección transversal del núcleo | 1-2.5 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Equipado con protección de placa impermeable | Si |
Con lámpara de señal | Si |
Modo de control | Con cable |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Manos libres | Si |
Control volumen | Si |
Direccionable | No |
Tipo de cámara | Fijo |
Ángulo de visión de la cámara | 110 ° |
Tipo de clasificación de comunicación | Otros |
Objeto conectado | No |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
Certificado
Decl. UE RED-70-300-04
(0.17 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN