![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/BT-343053-WEB-R.jpg)
Visera para la lluvia de la LÍNEA 3000 - Negro
Línea 3000
BTICINO
Visera para la lluvia de la LÍNEA 3000 - Negro
REF. 343053
EAN.
8005543674987
Visera de protección frente a lluvia para placas exteriores Línea 3000 - Se adquiere por separado - Acabado negro.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3002
71,37 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material del frontal | Aluminio |
---|---|
Altura del panel frontal | 205 mm |
Anchura de placa frontal | 122 mm |
Profundidad de instalación | 46 mm |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Técnica de instalación | Otros |
Color | Negro |
Clase de protección (IP) | IP54 |
---|---|
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -15-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Objeto conectado | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN