Pasar al contenido principal
Logo print

Placa ciega para soportes Batibox. 10 módulos

Mosaic LEGRAND

Placa ciega para soportes Batibox. 10 módulos

REF. 079110 EAN. 3245060791100

Placa ciega para soportes Batibox ref. 080254. 10 módulos

Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
6,44 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Material Plástico
Diseño de la lente Rectangular
Anchura de apertura 14.1 mm
Altura de la abertura 45 mm
Color Otros
Resistencia al impacto IK04
Clase de protección (IP) IP31
Temperatura de funcionamiento -5-35 °C
Temperatura de almacenamiento -10-70 °C

Documentación

12 documentos
Certificado
Certificado
NF-NF012_2666 (1.06 Mo)
Certificado
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Certificado
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Certificado
NF-NF012_2275/A1 (1.04 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)
Certificado
Certificado
Certificado
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)
Certificado
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)
Certificado
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Detalles