Placa ciega para soportes Batibox. 6 módulos
Mosaic
LEGRAND
Placa ciega para soportes Batibox. 6 módulos
REF. 079106
EAN.
3245060791063
Placa ciega para soportes Batibox ref. 080253/66. 6 módulos
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
5,56 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plástico |
---|---|
Diseño de la lente | Rectangular |
Anchura de apertura | 23.5 mm |
Altura de la abertura | 45 mm |
Color | Otros |
Resistencia al impacto | IK04 |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP31 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
12 documentos
Certificado
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Certificado
NF-NF012_2666
(1.06 Mo)
Certificado
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Certificado
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Certificado
NF-NF012_2275/A1
(1.04 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_709703
(1.06 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
Certificado
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Certificado
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN