![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020608-WEB-R.jpg)
Placa XL³ 800/4000 - DPX³ con mando rotativo- vertical - 24 módulos
XL³ 800/4000
LEGRAND
Placa XL³ 800/4000 - DPX³ con mando rotativo- vertical - 24 módulos
REF. 020608
EAN.
3245060206086
Placa para DPX³ versión fija, conexión anterior - Fijación directa en montantes funcionales Equipos en posición vertical - Placa para DPX³ con mando rotativo directo y adaptador ref. 4 210 68/69 - 24 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
119,25 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 300 mm |
---|---|
Anchura | 600 mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
---|---|
Perforación | Si |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
1 documento
Brochure
6 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN