-
Voltaje nominal
-
Tipo de montaje
-
Número de contactos inversores
-
Número de contactos inversores
-
Tipología del sensor
-
Voltaje nominal
-
Tipo de montaje
-
Número de contactos inversores
-
Tipo de montaje
-
Voltaje nominal
-
Transparente
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Contactos
-
Contactos
-
Material
-
Corriente nominal
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Con fuente de luz
-
Con fuente de luz
-
Corriente nominal
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Brillo de encendido
-
Con interfaz DALI
-
Brillo de encendido
-
Calidad del material
-
Apagado de brillo
-
Tipo de operación
-
Tipo de operación
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Ajuste de la hora
-
Ajuste de la hora
-
Tipo de montaje
-
Número de contactos giratorios
-
Número de contactos giratorios
-
Tipo de montaje
-
Tipo sin contacto
-
Número de balancines
-
Número de balancines
-
Extensiones de entrada
-
Con desconexión nocturna automática
-
Con luz
-
Con luz
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Giratorio
-
Anchura del dispositivo
-
Sobreimpresión
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Sobreimpresión
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Con lámpara de señal
-
Con lámpara de señal
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Contactos de supervisión
-
Acabado de superficie
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Máx. corriente de conmutación (carga resistiva)
-
Máx. corriente de conmutación (carga resistiva)
-
Temperatura de operatividad
-
Programa astronómico
-
Con conexión de sensor de luminosidad
-
Potencia máxima
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Potencia máxima de LED
-
Retardo de apagado
-
Retardo de encendido
-
Potencia máx. de conmutación
-
Potencia máx. de conmutación
-
Apto para carga C
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Neutro obligatorio
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Contiene pila y/o acumulador
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069816L-WEB-R.jpg)
Pulsador luminoso NA+NC Plexo modular antracita - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/069542-LEGRAND-1000.jpg)
Pulsador NA luminoso Plexo modular gris - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069542L-WEB-R.jpg)
Pulsador NA luminoso Plexo modular gris - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069813L-WEB-R.jpg)
Pulsador NA luminoso Plexo modular antracita - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069630L-WEB-R.jpg)
Pulsador NA+NC Plexo modular blanco - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/069631-LEGRAND-1000.jpg)
Pulsador NA+NC Plexo modular blanco - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/070730-LEGRAND-1000.jpg)
Pulsador NA Plexo modular antibacteriano- 10A - 250V
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/069541-LEGRAND-1000.jpg)
Pulsador NA+NC Plexo modular gris - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069541L-WEB-R.jpg)
Pulsador NA+NC Plexo modular gris - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069841L-WEB-R.jpg)
Pulsador NA+NC Plexo modular antracita - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/069630-LEGRAND-1000.jpg)
Pulsador NA Plexo modular blanco- 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/069540-LEGRAND-1000.jpg)
Pulsador NA Plexo modular gris - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069630L-WEB-R.jpg)
Pulsador NA Plexo modular blanco - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069540L-WEB-R.jpg)
Pulsador NA Plexo modular gris - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069810L-WEB-R.jpg)
Pulsador NA Plexo modular antracita - 10 A
Sin IVA