Alimentación monofásica rectificada filtrada - 24 V= - 12W - 0,5A
Sin IVA
Interruptor horario prog. analógico - esfera horizontal - semanal - con reserva de marcha
Sin IVA
Techo RAL 7035 - para cajas Atlantic metálicas - an. 400 x fondo 250mm
Sin IVA
Interruptor horario programable digital - semanal- 1 salida 250 V~
Sin IVA
Chasis modular para componer montantes para armarios Atlantic y Marina - 800x600 - acabado metálico - RAL 7035
Sin IVA
Armario Atlantic- metálico estanco - IP 66/IK 10 - 400x400x200mm - RAL7035
Sin IVA
Chasis modular listo para usar para armarios Atlantic y Marina - 400x300 - acabado metal - RAL 7035
Sin IVA
Relés térmicos RTX³ 65 - de 45 a 65A - para CTX³ 65
Sin IVA
Interbloqueo mecánico para contactores 3P de 185A a 400A y 4P de 165A a 500A.
Sin IVA
Techo RAL 7035 - para cajas Atlantic metálicas - an. 400 x fondo 200mm
Sin IVA
Interruptor horario programable analógico - auto - diario - con reserva de marcha
Sin IVA
Contactores tripolares CTX³ 40 - 32A - 24 V~ - 2 NA + 2 NC - Bornas con tornillo
Sin IVA
Contactores tripolares CTX³ 40 - 32A - 230 V~ - 2 NA + 2 NC - Bornas con tornillo
Sin IVA
Chasis modular para componer montantes para armarios Atlantic y Marina - 1000x600 - acabado plástico - RAL 7035
Sin IVA
Techo RAL 7035 - para cajas Atlantic metálicas - an. 300 x fondo 200mm
Sin IVA
Placa lisa - para armarios industriales Atlantic, Atlantic acero inoxidable y Marina 600x1000 o 1000x600mm
Sin IVA
Pilarete metálico de acero zincado F211 - Altura: 100mm - Rosca: M6
Sin IVA
Resistencia de calentamiento - 120-240 V~ - IP20 - 50 W
Sin IVA
Interruptor horario prog. analógico - esfera horizontal - diario - con reserva de marcha
Sin IVA
Chasis modular listo para usar para armarios Atlantic y Marina - 400x300 - acabado plástico - RAL 7035
Sin IVA
Chasis modular para componer montantes para armarios Atlantic y Marina - 800x800 - acabado plástico - RAL 7035
Sin IVA
Ventilador 30/160 m³/h - RAL 7035 - con rejilla metálica - IP32 IK10
Sin IVA
Montantes perfilados (2) - para carril Lina 25 - para armario 1800 x 1684mm
Sin IVA
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 32S - 26A - 15 kA
Sin IVA