Pasar al contenido principal
Logo print

Pulsador de emergencia componible Plexo – desbloqueo por ¼ de vuelta

Plexo LEGRAND

Pulsador de emergencia componible Plexo – desbloqueo por ¼ de vuelta

REF. 069549L EAN. 3414971878747

Este pulsador permite un corte de corriente de emergencia. Incluye etiquetas de "corte de emergencia". Producto componible para instalación de superficie o de empotrar. Contacto NA+NC.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
109,45 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Unlocking method Turn-release
Number of contacts as normally closed contact 1
Number of contacts as normally open contact 1
Degree of protection (IP) IP55
With lighting No
Hole diameter 22.5 mm
Connection type auxiliary circuit Screw connection
Width 70.5 mm
Height 70.5 mm
Depth 69 mm
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -10-40 °C
Storage temperature -25-60 °C
Voltage type AC
Nominal voltage 220-250 V
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²

Documentación

4 documentos
Hoja técnica
F03981ES-00.pdf pdf (0.5 Mo)
Manual de uso
LE11715AA.pdf pdf (3.23 Mo)
Hoja técnica
F03981EN-00.pdf pdf (0.93 Mo)
Hoja técnica
F03981FR-00.pdf pdf (0.92 Mo)
1 documento
Catálogo
Catalogo-PLEXO-2023.pdf pdf (7.04 Mo)
1 documento
3D Autocad
3D_LG-069549L.stp ifc (0.6 Mo)

Otros productos

Puede que también te interese

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles