![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069547_pw_105956.jpg)
Pulsador de emergencia componible Plexo – parada por golpe de puño
Plexo
LEGRAND
Pulsador de emergencia componible Plexo – parada por golpe de puño
REF. 069547
EAN.
3245060695477
Este pulsador permite un corte de corriente de emergencia. Incluye etiquetas de "corte de emergencia". Producto componible para completar con caja de superficie o con marco de empotrar. Contacto NC.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
75,64 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Unlocking method | Other |
---|---|
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Mounting method | Built-in |
With lighting | No |
Hole diameter | 22.5 mm |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
Width | 62 mm |
---|---|
Height | 62 mm |
Depth | 66 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN