Pasar al contenido principal
Logo print
Producto obsoleto

Pulsador - Oteo - monobloc - 6A - Blanco

Oteo LEGRAND

Pulsador - Oteo - monobloc - 6A - Blanco

REF. 086006 EAN. 3245060860066

El pulsador es adecuado para varios usos cotidianos: iluminación, apertura de puertas, timbre de puerta, temporizador… Contacto NA. Producto completo.

Consultar precio
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Producto actualizado
title
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Assembly arrangement Basic element with complete housing
Model Single push button
Method of operation Rocker
Operating principle Electromechanical
Number of contacts as normally closed contact 0
Number of contacts as normally open contact 1
Number of contacts as change-over contact 0
Number of revolving contacts 0
Contactless type No
Number of rockers 1
Number of modules (module system) 2
Number of poles 1
Nominal voltage 250 V
Rated current 6 A
With lighting No
With complemantary luminous signal No
Feedback-signal contact No
Connection type Screwed terminal
Mounting method Surface mounted
Type of fastening Screw mounting
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
Label space/information surface No
Imprint None
Suitable for degree of protection (IP) IP31
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 72 mm
Device height 72 mm
Device depth 31 mm
Min. depth of built-in installation box 0 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Built-in depth 0 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Terminal marking indication Yes
Terminals capacity 1.5-1.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Cable section 2.5-2.5 mm²

Documentación

1 documento
Hoja técnica
F00099FR-03.pdf pdf (0.57 Mo)
3 documentos
Certificado
VDE-40003967 (0.71 Mo)
Certificado
AENOR-030/001643 (0.28 Mo)
Certificado
NF-NF012_2898/M3 (0.64 Mo)

Otros productos

Puede que también te interese

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles