Pasar al contenido principal
Logo print

Pulsador portaetiquetas - Oteo - monobloc - 6A - Blanco

Oteo LEGRAND

Pulsador portaetiquetas - Oteo - monobloc - 6A - Blanco

REF. 086009L EAN. 3414972654357

El pulsador es adecuado para varios usos cotidianos: iluminación, apertura de puertas, timbre de puerta, temporizador… Con portaetiqueta. Producto completo.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2201
20,99 € / 1 piece Embalaje: 10 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Assembly arrangement Basic element with complete housing
Model Single push button
Method of operation Rocker
Operating principle Electromechanical
Number of contacts as normally closed contact 1
Number of contacts as normally open contact 1
Number of contacts as change-over contact 0
Number of revolving contacts 0
Contactless type No
Number of rockers 1
Number of modules (module system) 2
Number of poles 2
Nominal voltage 250 V
Rated current 6 A
With lighting Yes
With light source No
With complemantary luminous signal Yes
Feedback-signal contact No
Connection type Push-in clamp
Mounting method Surface mounted
Type of fastening Screw mounting
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
Label space/information surface Yes
Imprint Symbol "bell"
Suitable for degree of protection (IP) IP31
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 72 mm
Device height 72 mm
Device depth 31 mm
Min. depth of built-in installation box 0 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Built-in depth 0 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Terminal marking indication Yes
Terminals capacity 1.5-1.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Cable section 1.5-1.5 mm²

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F04047EN-00.pdf pdf (0.6 Mo)
Hoja técnica
F04047FR-00.pdf pdf (0.6 Mo)
1 documento
Certificado
OC / CB-HU-005025 (1.72 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles