Producto obsoleto
Regulador de iluminación universal por pulsación Niloé Step - 3/400W - 250V~
Niloé Step
LEGRAND
Regulador de iluminación universal por pulsación Niloé Step - 3/400W - 250V~
REF. 864018
EAN.
3414971122987
El dimmer de pulsador universal Niloe Step permite cambiar la intensidad de la luz (disminuir, aumentar) con 2 teclas ON/OFF y + - (pedir por separado) creando la atmósfera deseada. Completar con placa de cubierta y placa.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Producto actualizado
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Niloé Step
REF.864018A
Regulador de iluminación universal por pulsación Niloé Step - 3/125W
113,21 €
/
unidad
Sin IVA
Características técnicas
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Tipo de operación | Botón pulsador |
Control del app vía Bluetooth | No |
Atenuador de serie | Si |
Tipo de carga | Universal |
Extensiones de entrada | Si |
Memoria de valor luminoso | Si |
Utilizable con botón | Si |
Utilizable con detector de movimiento | No |
Utilizable con detector de presencia | No |
Utilizable con temporizador | No |
Utilizable con botón de radio | No |
Utilizable con botón IR | No |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Tipo de fijación | Montaje con gancho y tornillo |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Transparente | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP40 |
---|---|
Resistencia al impacto | IK02 |
Voltaje nominal | 100-240 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Tensión de control | 90-254 V |
Nominal power resistive load | 3-400 W |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Anchura del dispositivo | 75.8 mm |
Altura del dispositivo | 75.8 mm |
Profundidad del dispositivo | 40.7 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Built-in depth | 30.9 mm |
Temperatura de funcionamiento | 0-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN