![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/346230-BTICINO-1000.jpg)
Relé digital cerradura
Elementos de instalación
BTICINO
Relé digital cerradura
REF. 346230
EAN.
8012199450810
Relé actuador para cerraduras eléctricas. Para instalaciones en que, por motivos de seguridad o comodidad no se quiera conectar la cerradura directamente a la placa.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3001
147,57 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | Yes |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 2 |
Local operation/hand operation | No |
With LED indication | No |
Number of digital inputs | 1 |
Max. switching power | 144 W |
---|---|
Suitable for C-load | Yes |
Max. number of switching contacts | 1 |
Rated current | 6 A |
Rated operating voltage | 18-27 V |
Different phases connectable | No |
With bus connection | Yes |
Modular expandability | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connected object | No |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN