-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Tensión de servicio nominal máxima Ue
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Clase de disparo
-
Tipo de montaje
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
Relés térmicos RTX³ 40 - de 6 a 9A - para CTX³ 22 y 40
Sin IVA
Relés térmicos RTX³ 40 - de 7 a 10A - para CTX³ 22 y 40
Sin IVA
Relés térmicos RTX³ - de 12,0 a 16,0A - para minicontactores 3P CTX³
Sin IVA
Relés térmicos RTX³ - de 0,1 a 0,16A - para minicontactores 3P CTX³
Sin IVA
Relés térmicos RTX³ - de 0,16 a 0,25A - para minicontactores 3P CTX³
Sin IVA
Relés térmicos RTX³ - de 0,25 a 0,4A - para minicontactores 3P CTX³
Sin IVA
Relés térmicos RTX³ - de 0,4 a 0,63A - para minicontactores 3P CTX³
Sin IVA
Relés térmicos RTX³ - de 0,63 a 1,0A - para minicontactores 3P CTX³
Sin IVA
Relés térmicos RTX³ - de 1,0 a 1,6A - para minicontactores 3P CTX³
Sin IVA
Relés térmicos RTX³ - de 1,6 a 2,5A - para minicontactores 3P CTX³
Sin IVA
Relés térmicos RTX³ - de 2,5 a 4,0A - para minicontactores 3P CTX³
Sin IVA
Relés térmicos RTX³ - de 4,0 a 6,0A - para minicontactores 3P CTX³
Sin IVA
Relés térmicos RTX³ - de 5,0 a 8,0A - para minicontactores 3P CTX³
Sin IVA
Relés térmicos RTX³ - de 6,0 a 9,0A - para minicontactores 3P CTX³
Sin IVA
Relés térmicos RTX³ - de 7,0 a 10,0A - para minicontactores 3P CTX³
Sin IVA
Relés térmicos RTX³ - de 9,0 a 13,0A - para minicontactores 3P CTX³
Sin IVA