![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-405240-WEB-R.jpg)
Repartidor automático de fila 80/125A HX³ - 24 módulos
VX³/HX³
LEGRAND
Repartidor automático de fila 80/125A HX³ - 24 módulos
REF. 405240
EAN.
3414970316899
Repartidor de fila 80/125A HX³ - Se fija directamente en los perfiles 020206, 020601 y 020651 Imax funcionamiento: - 80A máximo sin módulo de alimentación 125A - 125A máximo con módulo de alimentación 125A (ref. 405242) - 24 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
103,89 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Único |
---|---|
Corriente nominal a 50 Hz CA | 125 A |
Número de polos | 4 |
Número de conductores (sin toma de tierra) | 4 |
Flexible | Si |
Voltaje nominal a 50 Hz CA | 400-690 V |
Número de puntos de salida | 24 |
Color | Otros |
---|---|
Número RAL | 7035 |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Longitud | 432 mm |
Anchura | 150 mm |
Altura | 50 mm |
Documentación
9 documentos
Declaración de construcción
Hoja técnica
Guía de instalación
Hoja técnica
Guía de instalación
Manual de uso
Brochure
Manual de uso
Guía de mantenimiento
SELECCIONAR UNA ACCIÓN