Señalizador luminoso Living Now - 2 difusores transparentes - 1 módulo
Living Now
BTICINO
Señalizador luminoso Living Now - 2 difusores transparentes - 1 módulo
REF. K4371
EAN.
8005543653609
Este portalámparas para señalización luminosa utilizando una o dos luces según la necesidad.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
10,47 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Otros , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Portalámparas | Ninguno |
Con fuente de luz | Si |
Lámpara | LED intercambiable |
Con luz intermitente | No |
Con símbolo fijo/impresión | No |
Con símbolo intercambiable | No |
Utilizable como pulsador | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Negro |
Número RAL (similar) | 7015 |
Transparente | No |
Color de las lámparas | Otros |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Anchura del dispositivo | 22 mm |
---|---|
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 27 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 40 mm |
Profundidad de instalación | 20 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Corriente nominal | 10-16 A |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Neutro obligatorio | No |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 1.5-2.5 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |