![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078493-LEGRAND-1000.jpg)
Sensor de presencia KNX - PIR 180° - Mosaic - Blanco
KNX
LEGRAND
Sensor de presencia KNX - PIR 180° - Mosaic - Blanco
REF. 078493
EAN.
3245060784935
Sensor de presencia PIR para solución de gestión de iluminación KNX para controlar automáticamente las cargas de iluminación en función de la ocupación y la luz natural. Se presenta en un acabado blanco.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3405
168,35 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Movement sensor |
---|---|
Mounting method | Flush-mounted |
Constant light control | Yes |
HVAC-control | No |
Networkable | Yes |
Suitable for wireless transmission | No |
Creep-under protection | Yes |
Mounting height | 1.2 m |
Max. reach sideways | 3 m |
Max. reach frontally | 8 m |
Diameter reach on floor | 6 m |
Response value sensitivity adjustable | Yes |
Response value luminosity adjustable | Yes |
Teach-function for response value luminosity | No |
Dim function with dimmer basic element | No |
Animal zone | No |
Staircase light controller | Yes |
Combination movement sensor/push button switch | No |
---|---|
With orientation lighting | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
Operation mode switch | No |
Min. switch-on time | 5 s |
Max. duty cycle | 18 min |
Detection angle horizontal | 0-180 ° |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Documentación
6 documentos
Manual de uso
Guía técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Guía técnica
Hoja técnica
1 documento
Certificado
KNX EIB-11/11699/14
(0.21 Mo)
1 documento
Firmware
SELECCIONAR UNA ACCIÓN