Pasar al contenido principal
Logo print

Sensores de apertura inteligente para puertas y ventanas

Netatmo LEGRAND

Sensores de apertura inteligente para puertas y ventanas

REF. DTG-PRO EAN. 3700730503259

Recibe una alerta antes de que ocurra una intrusión.

Garantía 3 años
Familia de precios : 3100
124,08 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Mounting method Other
Wireless Yes
With connection cable No
Colour White
Sensor length 76 mm
Width sensor 30.4 mm
Height of sensor 15.8 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
VdS class None
Width 30.4 mm
Height 76 mm
Depth 15.8 mm
Degree of impact strength (IK) Other
Degree of protection (IP) IP67
Operating / setting temperature -20-50 °C
Storage temperature 0-30 °C
Voltage type DC
Nominal voltage 2-3 V
Terminal marking indication Yes
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Cable nature for connection Not applicable
Label space/information surface No
Entry membrane gland type Not applicable
Cable support Not applicable
Contains Batteries and/or Accumulator Yes
Addressable No
Connected object Yes
Operating method RF
Application store for download App Store , Google Play Store
Programming way Smartphone apps
Programmable No
Interoperable connection Protocol No
With voice command No
Connectable by Internet box No
Application name Home + Security
Product use function Alarm systems
Software Update Duration (years) 3

Documentación

1 documento
Manual de uso
QSG2-DTG-V1-WEB.pdf pdf (0.77 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles