![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/048919-LEGRAND-1000.jpg)
Sistema KNX - Detector movimiento techo 2x180
KNX
LEGRAND
Sistema KNX - Detector movimiento techo 2x180
REF. 048919
EAN.
3245060489199
Sensor de presencia PIR para solución de gestión de iluminación KNX para controlar automáticamente cargas de iluminación en pasillos según ocupación y luz natural.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
225,07 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Movement sensor |
---|---|
Mounting method | Flush-mounted |
Constant light control | Yes |
HVAC-control | No |
Networkable | Yes |
Suitable for wireless transmission | No |
Creep-under protection | Yes |
Mounting height | 2.5 m |
Max. reach sideways | 12 m |
Diameter reach on floor | 3 m |
Response value sensitivity adjustable | Yes |
Response value luminosity adjustable | Yes |
Teach-function for response value luminosity | No |
Dim function with dimmer basic element | No |
Animal zone | No |
Staircase light controller | Yes |
Combination movement sensor/push button switch | No |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Operation mode switch | No |
Min. switch-on time | 5 s |
Max. duty cycle | 18 min |
Detection angle horizontal | 0-360 ° |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Documentación
5 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Manual de uso
Guía técnica
1 documento
Certificado
KNX EIB-11/11783/14
(0.21 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN