![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/048918-LEGRAND-1000.jpg)
Sistema KNX - Detector movimiento/presencia techo 360, reg.ct. Doble tecnología
KNX
LEGRAND
Sistema KNX - Detector movimiento/presencia techo 360, reg.ct. Doble tecnología
REF. 048918
EAN.
3245060489182
Sensor de presencia de doble tecnología para la solución de gestión de iluminación KNX para controlar automáticamente las cargas de iluminación según la ocupación y la luz natural.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
393,89 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Movement sensor |
---|---|
Mounting method | Flush-mounted |
Constant light control | Yes |
HVAC-control | No |
Networkable | Yes |
Suitable for wireless transmission | No |
Creep-under protection | Yes |
Mounting height | 2.5 m |
Max. reach sideways | 4 m |
Diameter reach on floor | 8 m |
Response value sensitivity adjustable | Yes |
Response value luminosity adjustable | Yes |
Teach-function for response value luminosity | No |
Dim function with dimmer basic element | No |
Animal zone | No |
Staircase light controller | Yes |
Combination movement sensor/push button switch | No |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Operation mode switch | No |
Min. switch-on time | 5 s |
Max. duty cycle | 18 min |
Detection angle horizontal | 0-360 ° |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Documentación
5 documentos
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
Certificado
KNX EIB-11/11700/14
(0.21 Mo)
13 documentos
Casos de uso firmware
Casos de uso firmware
Casos de uso firmware
Firmware
Casos de uso firmware
Casos de uso firmware
Casos de uso firmware
Casos de uso firmware
Casos de uso firmware
Casos de uso firmware
Firmware
Casos de uso firmware
Casos de uso firmware
SELECCIONAR UNA ACCIÓN