![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-048922-WEB-R.jpg)
Sistema KNX - Detector movimiento/presencia techo 360, reg.ct. Sensor alta densidad
KNX
LEGRAND
Sistema KNX - Detector movimiento/presencia techo 360, reg.ct. Sensor alta densidad
REF. 048922
EAN.
3245060489229
Sensor de presencia 360º PIR de alta sensibilidad para la solución de gestión de iluminación KNX para controlar automáticamente las cargas de iluminación según la ocupación y la luz natural.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3405
391,84 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Presence detector |
---|---|
Mounting method | Surface mounted |
Constant light control | Yes |
HVAC-control | No |
Networkable | Yes |
Suitable for wireless transmission | No |
Creep-under protection | Yes |
Mounting height | 2.5 m |
Max. reach sideways | 4 m |
Max. reach frontally | 4 m |
Diameter reach on floor | 8 m |
Response value sensitivity adjustable | Yes |
Response value luminosity adjustable | Yes |
Teach-function for response value luminosity | No |
Dim function with dimmer basic element | No |
Animal zone | No |
Staircase light controller | Yes |
Combination movement sensor/push button switch | No |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Operation mode switch | No |
Min. switch-on time | 5 s |
Max. duty cycle | 1080 min |
Switch-off delay self-learning | No |
Detection angle horizontal | 360-360 ° |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Documentación
4 documentos
Guía técnica
Manual de uso
Guía técnica
Hoja técnica
1 documento
Certificado
KNX EIB-11/11783/14
(0.18 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN