![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-037322-WEB-R.jpg)
Soporte aislante 1 o 2 barras por polo - hasta 1600A - XL³ 4000
XL³ 800/4000
LEGRAND
Soporte aislante 1 o 2 barras por polo - hasta 1600A - XL³ 4000
REF. 037322
EAN.
3245060373221
Soporte para barras planas de cobre 50 x 5, 63 x 5, 75 x 5, 80 x 5 y 100 x 5mm en posición alineada inferior o igual a 1600A - Soporte volante - Se monta complementando el soporte fijo 037322 .
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
277,65 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 1201 mm |
Suitable for enclosure building height | 2001 mm |
Suitable for enclosure building depth | 801 mm |
Width | 40 mm |
Height | 171 mm |
---|---|
Depth | 345 mm |
Material | Other |
Colour | Other |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Declaración de construcción
SELECCIONAR UNA ACCIÓN