Pasar al contenido principal
Logo print

Soporte volante complementario 1 o 2 barras por polo - hasta 1600 A

XL³ 800/4000 LEGRAND

Soporte volante complementario 1 o 2 barras por polo - hasta 1600 A

REF. 037323 EAN. 3245060373238

Soporte para barras planas de cobre 50 x 5, 63 x 5, 75 x 5, 80 x 5 y 100 x 5mm en posición alineada inferior o igual a 1600A - Soporte volante - Se monta complementando el soporte fijo 037322.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
246,45 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Other
Suitable for enclosure building width 1202 mm
Suitable for enclosure building height 2002 mm
Suitable for enclosure building depth 802 mm
Width 40 mm
Height 171 mm
Depth 300 mm
Material Other
Colour Other

Documentación

2 documentos
Declaración de construcción
Manual de uso
04159701-B.pdf pdf (2.16 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles