![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037312-LEGRAND-1000.jpg)
Soporte fijo para embarrado 6300A - armario XL³ 6300
XL³ 800/4000
LEGRAND
Soporte fijo para embarrado 6300A - armario XL³ 6300
REF. 037312
EAN.
3245060373122
Soporte aislante 4P reforzado - Sostienen hasta 3 barras planas de cobre de 200 x 10 por polo - Estructura en forma de viga procurando una resistencia mecánica considerable a la carga - Longitud 3 m 160A - Soporte fijo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
1 091,81 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Other |
---|---|
Width | 94 mm |
Height | 250 mm |
Depth | 567 mm |
---|---|
Material | Other |
Colour | Other |
Documentación
3 documentos
Declaración de construcción
Manual de uso
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN