Soporte Mosaic - 2 módulos - 1 puesto - Fijación con tornillos
Mosaic
LEGRAND
Soporte Mosaic - 2 módulos - 1 puesto - Fijación con tornillos
REF. 080251
EAN.
3245060802516
Compatibilidad con el programa Mosaic™.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2001
2,33 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 74 mm |
---|---|
Tipo de montaje | Montaje con tornillo |
Profundidad | 7.2 mm |
Altura | 74 mm |
Tipo de montaje de los mecanismos | Parte frontal |
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) | 2 |
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) | 1 |
Con caja de instalación incorporada | No |
Dirección de montaje | Horizontal y vertical |
Apto para el montaje en caja de empotrar redonda | No |
Con clavo | No |
---|---|
Apto para conducto bajo el suelo | No |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | No |
Apto para el montaje en carril DIN de 35 mm | No |
Modelo | Montado empotrado (escayola) |
Calidad del material | Otros |
Tratamiento de superficie | Recubrimiento de Zinc electrolítico |
Material | Metal |
Con tornillos | No |
Montaje empotrado | Si |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
64 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-FR_700177/A1
(0.71 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Certificado
B.B.J-B/12/048/21
(2.83 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-FR 630163B/A1
(0.56 Mo)
Certificado
OC / CB-620080
(2.41 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
Certificado
NF-NF012_1945
(0.74 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
B.B.J-B/12/047/21
(2.9 Mo)
Certificado
AENOR-030/002285
(0.47 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
NF-NF012_2275/A1
(1.04 Mo)
Certificado
B.B.J-B/12/041/21
(2.84 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-569889/A1
(1.34 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_717745
(0.46 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-619737
(0.96 Mo)
Certificado
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Certificado
NF-NF012_4236
(0.53 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-645761B
(0.38 Mo)
Certificado
ASTA-428
(0.36 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_709181
(0.68 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-FR_707077
(0.39 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Certificado
NF-NF012_2666
(1.06 Mo)
Certificado
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-FR_709703
(1.06 Mo)
Certificado
OC / CB-620094
(1.58 Mo)
Certificado
NF-NF012_1947
(0.64 Mo)
Certificado
OC / CB-645761D
(0.38 Mo)
Certificado
OC / CB-630164B/A1
(0.56 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_707077/M1
(0.43 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_701873
(0.58 Mo)
Certificado
OC / CB-DE 2-039435
(0.66 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
NF-NF012_4239
(0.53 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
IRAM-DC-E-E100-003.1M2
(2.18 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN