![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080259-LEGRAND-1000.jpg)
Soporte Mosaic - 3 módulos - montaje horizontal/vertical - Fijación con tornillos
Mosaic
LEGRAND
Soporte Mosaic - 3 módulos - montaje horizontal/vertical - Fijación con tornillos
REF. 080259
EAN.
3245060802592
Compatibilidad con el programa Mosaic™.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2001
3,41 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 113 mm |
---|---|
Tipo de montaje | Montaje con tornillo |
Profundidad | 7.2 mm |
Altura | 71 mm |
Tipo de montaje de los mecanismos | Parte frontal |
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) | 3 |
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) | 1 |
Con caja de instalación incorporada | No |
Dirección de montaje | Horizontal y vertical |
Apto para el montaje en caja de empotrar redonda | No |
Con clavo | No |
---|---|
Apto para conducto bajo el suelo | No |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | No |
Apto para el montaje en carril DIN de 35 mm | No |
Modelo | Montado empotrado (escayola) |
Calidad del material | Otros |
Tratamiento de superficie | Recubrimiento de Zinc electrolítico |
Material | Metal |
Con tornillos | No |
Montaje empotrado | Si |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
6 documentos
Certificado
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Certificado
AENOR-030/002285
(0.47 Mo)
Certificado
NF-NF012_2275/A1
(1.04 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Certificado
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN