![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088040-WEB-R.jpg)
Soporte para caja de registro-para tapa 12/18 módulos Ref. 0 880 01/04/07
Cajas de suelo
LEGRAND
Soporte para caja de registro-para tapa 12/18 módulos Ref. 0 880 01/04/07
REF. 088040
EAN.
3414970755339
La unidad de acceso permite un acceso técnico en el suelo (para mantenimiento, por ejemplo). Para asociar a una tapa + embellecedor de caja de suelo estándar.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
30,00 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Versión de la cubierta | Rectangular |
---|---|
Número de cajas de dispositivos | 1 |
Material de carcasa | Acero inoxidable |
Protección de la carcasa | Revestimiento cromado |
Con entalladura para pavimento | No |
Armazón protector de suelo | No |
Color | Otros |
Apto para conductos subterráneos | No |
Apto para la instalación en piso hueco | Si |
---|---|
Apto para la instalación de doble piso | Si |
Apto para limpieza en mojado | No |
Outer width | 236.3 mm |
Longitud exterior | 281.3 mm |
Longitud de la dimensión de instalación | 264 mm |
Anchura de la medida de instalación | 219 mm |
Profundidad mínima de instalación | 61.2 mm |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN