Producto obsoleto
Soporte para fijación de pantalla TV 10-26"/25-66cm
Columnas & Mini Columnas LG
LEGRAND
Soporte para fijación de pantalla TV 10-26"/25-66cm
REF. 653081
EAN.
3414971195165
Accesorio articulado, de fijación a la columna, que permite fijar pantallas (TV, ordenador) de 10 a 26 pulgadas.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Type of accessory/spare part | Mounting angle bracket |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Tratamiento de superficie | Barnizado líquido |
---|---|
Halogen free | Yes |
Colour | Other |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN