![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-344692-WEB-R.jpg)
Soporte de sobremesa Classe 100
Classe 100
BTICINO
Soporte de sobremesa Classe 100
REF. 344692
EAN.
8005543631034
Soporte de sobremesa para monitores y teléfonos CLASSE 100.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3002
77,18 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Installation technique | Other |
---|---|
Type of interface | KNX |
Mounting method | Surface mounted |
Width | 67 mm |
Height | 100 mm |
Depth | 112 mm |
Width in number of modular spacings | 1 |
Degree of impact strength (IK) | Other |
---|---|
Degree of protection (IP) | Other |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | White |
Halogen free | No |
Addressable | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN