![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-344282-WEB-R.jpg)
Teléfono manos libres Classe 100 2 hilos
Classe 100
BTICINO
Teléfono manos libres Classe 100 2 hilos
REF. 344282
EAN.
8005543631164
Teléfono 2 hilos manos libres. 2 botones físicos para: respuesta y fin de llamada; 3 botones táctiles para :abrir cerradura, activar luces de escalera y activar placa exterior/visión cíclica de cámaras; y 4 botones táctiles configurables.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3001
105,26 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Tipo de comunicación | Semi dúplex |
Tipo de sistema | Híbrido |
Número de canales | 1 |
Función de llamada individual | Si |
Función de llamada de grupo | Si |
Función de llamada general | No |
Técnica de instalación | Sistema de bus |
Tipo de montaje | Extensión de pared |
Clase de protección (IP) | Otros |
Temperatura de operatividad | 5-40 °C |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Anchura | 102 mm |
Altura | 155 mm |
Profundidad | 20 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | 5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CC |
Voltaje nominal | 18-27 V |
---|---|
Corriente nominal | 0.0085-0.055 A |
Frecuencia | 0-0 Hz |
Nivel de sonido | 86 dB |
Consumo en modo de espera | 8.5 mA |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 0.1-2.5 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Con lámpara de señal | No |
Distancia entre centros de fijación vertical | 1600-1650 mm |
Modo de control | Con cable |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Manos libres | Si |
Control volumen | Si |
Direccionable | Si |
Portero con aplicación móvil | No |
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico | Si |
Distancia máxima entre placa y unidad interior | 600 m |
Objeto conectado | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN