Soporte universal para tapa de 130mm sólo en posición horizontal. 2 bandas
DLPE
LEGRAND
Soporte universal para tapa de 130mm sólo en posición horizontal. 2 bandas
REF. 010924
EAN.
3245060109240
Permite el montaje sobre canal (equipado con tapas de 130 mm) de equipos 2 módulos Programa Mosaico, Céliane y Plexo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
13,50 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de unidades | 2 |
---|---|
Dirección de montaje | Horizontal |
Número de unidades horizontales | 2 |
Montaje empotrado | No |
Apto para conducto bajo el suelo | No |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | Si |
Apto para instalación incorporada | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
---|---|
Transparente | No |
Con tapa abatible | No |
Clase de protección (IP) | Otros |
Resistencia al impacto | IK00 |
Tipo de fijación | Otros |
Anchura | 201 mm |
Altura | 135 mm |
Profundidad | 5.5 mm |
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-60 °C |
Especie de madera en latín | No aplicable |
Certificación de la madera (lista) | No aplicable |
Zona climática de la procedencia de la madera | No aplicable |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN