![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069837L-WEB-R.jpg)
Tapa ciega Plexo - Antracita
Plexo
LEGRAND
Tapa ciega Plexo - Antracita
REF. 069837L
EAN.
3414971883581
Placa utilizada para llenar el espacio vacío del marco de soporte que no se llena con dispositivos. 2 módulos, color antracita
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
11,91 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 70.5 mm |
---|---|
Diseño de la lente | Cuadrado |
Profundidad | 15.7 mm |
Altura | 70.5 mm |
Material | Plástico |
Color | Otros |
Resistencia al impacto | IK07 |
Clase de protección (IP) | IP55 |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Número RAL | 7016 |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tipo de montaje | Montado en superficie/en ranura |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN