Pasar al contenido principal
Logo print

Tapa metal inox para caja suelo sin marco 12/18 módulos Ref 0 881 21/24/40

Cajas de suelo LEGRAND

Tapa metal inox para caja suelo sin marco 12/18 módulos Ref 0 881 21/24/40

REF. 088104 EAN. 3414970755827

La tapa permite el acceso y la conexión a las tomas de alimentación, VEB y DATOS incluidas en la caja de empotrar de suelo, y su cierre con cordones conectados con total seguridad. A asociar con un kit de soporte.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
127,33 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Cover model Rectangular
Number of device cups 0
Housing material Stainless steel
With opening carpeting Yes
Depth of flooring recess 15 mm
Protective frame carpeting No
Colour Grey
Suitable for subfloor duct No
Suitable for hollow floor No
Suitable for double floor built-in No
Suitable for wet cleaning Yes
Outer width 215 mm
Outer length 260 mm

Documentación

5 documentos
Hoja técnica
F03332FR-01.pdf pdf (2.96 Mo)
Hoja técnica
F03332EN-01.pdf pdf (3.11 Mo)
Manual de uso
LE09678AA-05.pdf pdf (2.01 Mo)
Hoja técnica
F03335EN-03.pdf pdf (4.72 Mo)
Hoja técnica
F03335FR-03.pdf pdf (4.73 Mo)
1 documento
3D Autocad
3D_LG-088104.stp ifc (2.44 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles