![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088105-WEB-R.jpg)
Tapa metal inox para caja suelo sin marco 16/24 módulos Ref 0 881 22/25/41
Cajas de suelo
LEGRAND
Tapa metal inox para caja suelo sin marco 16/24 módulos Ref 0 881 22/25/41
REF. 088105
EAN.
3414970755841
La tapa permite el acceso y la conexión a las tomas de alimentación, VEB y DATOS incluidas en la caja de empotrar de suelo, y su cierre con cordones conectados con total seguridad. A asociar con un kit de soporte.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
154,99 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Cover model | Square |
---|---|
Number of device cups | 0 |
Housing material | Stainless steel |
With opening carpeting | Yes |
Depth of flooring recess | 15 mm |
Protective frame carpeting | No |
Colour | Grey |
Suitable for subfloor duct | No |
---|---|
Suitable for hollow floor | No |
Suitable for double floor built-in | No |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 260 mm |
Outer length | 260 mm |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN