Pasar al contenido principal
Logo print

Soporte para caja de registro-para tapa 16/24 módulos Ref. 0 880 02/05/08

Cajas de suelo LEGRAND

Soporte para caja de registro-para tapa 16/24 módulos Ref. 0 880 02/05/08

REF. 088041 EAN. 3414970755346

La unidad de acceso permite un acceso técnico en el suelo (para mantenimiento, por ejemplo). Para asociar a una tapa + embellecedor de caja de suelo estándar.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
36,54 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Cover model Rectangular
Number of device cups 1
Housing material Stainless steel
Surface protection housing Chromium-plated
With opening carpeting No
Protective frame carpeting No
Colour Other
Suitable for subfloor duct No
Suitable for hollow floor Yes
Suitable for double floor built-in Yes
Suitable for wet cleaning No
Outer width 281.3 mm
Outer length 281.3 mm
Length built-in dimension 264 mm
Width built-in dimension 264 mm
Min. built-in depth 61.2 mm

Documentación

5 documentos
Hoja técnica
F03334EN-02.pdf pdf (7.03 Mo)
Hoja técnica
F03331EN-02.pdf pdf (4.4 Mo)
Manual de uso
LE10736AA-04.pdf pdf (2.57 Mo)
Hoja técnica
F03331FR-02.pdf pdf (4.42 Mo)
Hoja técnica
F03334FR-02.pdf pdf (7.12 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles