![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088002-WEB-R.jpg)
Tapa plástico para caja suelo rectangular 16/24 módulos Ref 0 880 22/25/41
Cajas de suelo
LEGRAND
Tapa plástico para caja suelo rectangular 16/24 módulos Ref 0 880 22/25/41
REF. 088002
EAN.
3414970754950
Tapa + Embellecedor permiten el acceso y la conexión a las tomas de alimentación, VEB y DATA incluidas en la caja de suelo estándar, y su cierre con cordones conectados con total seguridad. A asociar a un kit de soportes.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
44,07 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Other |
Surface protection housing | Other |
With opening carpeting | Yes |
Depth of flooring recess | 8 mm |
Protective frame carpeting | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7031 |
Suitable for subfloor duct | No |
---|---|
Suitable for hollow floor | Yes |
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 286 mm |
Outer length | 286 mm |
Length built-in dimension | 264 mm |
Width built-in dimension | 264 mm |
Min. built-in depth | 41 mm |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN