![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046547-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa posterior 0 465 46 IP XXB suministrada con 8+1 bornes de conexión
PDU
LEGRAND
Tapa posterior 0 465 46 IP XXB suministrada con 8+1 bornes de conexión
REF. 046547
EAN.
3414970330369
Esta cubierta trasera es para el montaje de dispositivos modulares (disyuntores, componentes de red multimedia Legrand, etc.). Para asociar con carril de perfil DIN ref. 046546. Se entrega con bloque de terminales ref. 004803.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8002
92,73 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Width | 430 mm |
Height | 176 mm |
Depth | 45 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Other |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN