Termostato con pantalla Axolute MyHOME
MyHOME - Axolute
BTICINO
Termostato con pantalla Axolute MyHOME
REF. H4691
EAN.
8005543498040
Termostato con pantalla que permite controlar la temperatura de una zona individual, independientemente de que una unidad central de control de temperatura esté instalada como parte del sistema o no.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3400
182,55 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Abrazadera |
---|---|
Rango de medición | 0-40 °C |
Material | Plástico |
Longitud de la sonda | 0 mm |
Longitud del cable de conexión | 0 m |
Anchura | 45 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 42 mm |
Resistencia al impacto | IK07 |
Clase de protección (IP) | IP54 |
Temperatura de funcionamiento | 0-40 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Voltaje nominal | 18-27 V |
Corriente nominal | 0.014-0.03 A |
Libre de halógenos | Si |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Objeto conectado | No |
Método de operación | SCS |
Documentación
13 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Guía técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN