Termostato con pantalla Livinglight MyHOME
MyHOME - Livinglight
BTICINO
Termostato con pantalla Livinglight MyHOME
REF. LN4691
EAN.
8005543498057
Termostato de empotrar con pantalla retroiluminada. Puede utilizarse para controlar la temperatura de una zona individual, independientemente de que se instale una unidad central como parte del sistema o no - 2 módulos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
152,13 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Abrazadera |
---|---|
Rango de medición | 0-40 °C |
Material | Plástico |
Longitud de la sonda | 0 mm |
Longitud del cable de conexión | 0 m |
Anchura | 45 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 42 mm |
Resistencia al impacto | IK07 |
Clase de protección (IP) | IP54 |
Temperatura de funcionamiento | 0-40 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Voltaje nominal | 18-27 V |
Corriente nominal | 0.014-0.03 A |
Libre de halógenos | Si |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Objeto conectado | No |
Método de operación | SCS |
Documentación
13 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Guía técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN