![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069508L-WEB-R.jpg)
Termostato electrónico de ambiente Plexo modular - gris/blanco
Plexo
LEGRAND
Termostato electrónico de ambiente Plexo modular - gris/blanco
REF. 069508L
EAN.
3414971877962
Asegura la regulación de temperatura en los locales húmedos o de uso específico (IP55).
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
250,08 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Tipo de corriente de alimentación | 230 V CA |
Conexión | Tres/cuatro hilos |
Con receptor | No |
Rango de medición | 7-30 °C |
Sensor externo | No |
Retroalimentación térmica | Ninguno |
Característica de regulación | Otros |
Calefacción | Si |
Número de salidas para calefacción | 1 |
Apto para la refrigeración | No |
Número de salidas para refrigeración | 0 |
Valor diferencial | 1-1 K |
Diferencia regulable | No |
Temperatura legible | No |
Con indicación del nivel sonoro | No |
Tipo de captador/sensor | Otros |
Tipo de montaje | Otros |
Con pantalla | No |
Funcionamiento | Giro |
---|---|
Con circuito de agua sanitaria | No |
Estilo de contacto | Contacto normalmente abierto (NA) |
Tensión máx. de los contactos | 250 V |
Capacidad máx. de los contactos | 8 A |
Clase de protección (IP) | IP55 |
Protección contra explosiones | No |
Color | Gris |
Altura | 70.5 mm |
Anchura | 70.5 mm |
Profundidad | 54 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | 0-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-35 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN