Termostato electrónico programable con 6 programas Livinglight - 2 módulos - Antracita
Livinglight
BTICINO
Termostato electrónico programable con 6 programas Livinglight - 2 módulos - Antracita
REF. L4451
EAN.
8012199813738
Cronotermostato electrónico Livinglight que permite programar y regular la temperatura de los aparatos de calefacción.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2240
330,49 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Abierto/cerrado |
---|---|
Tipo de corriente de alimentación | Batería |
Conexión | Tres/cuatro hilos |
Con receptor | No |
Rango de medición | 0-40 °C |
Sensor externo | Si |
Característica de regulación | P |
Calefacción | Si |
Número de salidas para calefacción | 1 |
Apto para la refrigeración | Si |
Número de salidas para refrigeración | 1 |
Valor diferencial | 0.1-0.1 K |
Diferencia regulable | Si |
Temperatura legible | Si |
Con indicación del nivel sonoro | No |
Tipo de captador/sensor | Sensor de resistencia |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 3 |
Con pantalla | Si |
Funcionamiento | Botón |
Con circuito de agua sanitaria | No |
Estilo de contacto | Contacto de intercambio (NA/NC) |
Tensión máx. de los contactos | 240 V |
Capacidad máx. de los contactos | 5 A |
Clase de protección (IP) | Otros |
---|---|
Grado de protección (NEMA) | Otros |
Protección contra explosiones | No |
Color | Antracita |
Altura | 44 mm |
Anchura | 66 mm |
Profundidad | 47 mm |
Clase del control de temperatura | I |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | 5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | Otros |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Designación IEC | LR 6 |
Pila o acumulador (Pack1) | Acumulador (no recargable) |
Estado de la batería | Alcalino |
Número de Pack1 | 1 |
Número de elementos individuales (Pack1) | 2 |
Peso de un elemento individual (Pack1) | 25 g |
Ubicación de Pack1 | Elemento único |
Tipo reglamentario (Pack1) | P : Portátil (formato estándar) |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN