Pasar al contenido principal
Logo print

Termostato electrónico programable con 6 programas Livinglight - 2 módulos - Blanco

Livinglight BTICINO

Termostato electrónico programable con 6 programas Livinglight - 2 módulos - Blanco

REF. N4451 EAN. 8012199813752

Cronotermostato electrónico Livinglight que permite programar y regular la temperatura de los aparatos de calefacción.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2240
300,33 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model On/Off
Type of power supply Battery
Connection 3-/4-wire
With receiver No
Measuring range 0-40 °C
External sensor Yes
Control characteristic P
Suitable for heating Yes
Number of heater outputs 1
Suitable for cooling Yes
Number of cooler outputs 1
Differential value 0.1-0.1 K
Adjustable differential Yes
Temperature readable Yes
With sound indicator No
Sensor/feeler type Resistance sensor
Mounting method Surface mounted/recessed mounted
Number of modules (module system) 3
With display Yes
Operation Button
With tap water circuit No
Contact type Change-over contact (NO/NC)
Max. contact voltage 240 V
Max. contact load 5 A
Degree of protection (IP) Other
Degree of protection (NEMA) Other
Explosion-proof No
Colour White
Height 44 mm
Width 66 mm
Depth 47 mm
Class of the temperature control I
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Operating / setting temperature 5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type Other
Contains Batteries and/or Accumulator Yes

Documentación

4 documentos
Manual de uso
U1450G.pdf pdf (1.93 Mo)
Hoja técnica
F01682EN-00.pdf pdf (1 Mo)
Hoja técnica
F01682FR-00.pdf pdf (1.02 Mo)
Manual de uso
U0589G.pdf pdf (2.84 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles