Termostato inteligente Netatmo
Netatmo
LEGRAND
Termostato inteligente Netatmo
REF. NTH-PRO
EAN.
3700730502665
Combina confort y ahorro de energía en tu vida cotidiana.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3100
206,79 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de regulación on/off | Si |
---|---|
Tipo de regulación modulante | No |
Protocolo de comunicación | Otros |
Tipo de corriente de alimentación | Otros |
Conexión | 2 cables |
Con receptor | Si |
Rango de medición | 0-50 °C |
Sensor externo | No |
Con realimentación térmica | No |
Característica de regulación | PID |
Adaptativo (autoaprendizaje) | Si |
Calefacción | Si |
Número de salidas para calefacción | 1 |
Apto para la refrigeración | No |
Número de salidas para refrigeración | 0 |
Ventilación | No |
Número de salidas de ventilación | 0 |
Valor diferencial | 0.3-0.3 K |
Diferencia regulable | Si |
Tipo de captador/sensor | Sensor de resistencia |
Temperatura legible | Si |
Con pantalla | Si |
Tipo de reloj | Reloj con día |
Modelo reloj | Digital |
Interruptor horas suplementarias | No |
Optimización | Si |
Con circuito de agua sanitaria | No |
Funcionamiento | Botón |
Apto para el control de la calefacción por suelo radiante | Si |
Apto para control de calefacción urbana | Si |
Posibilidad de operación remota | Si |
Compatible IFTTT | Si |
Con detección de presencia | No |
---|---|
Regulación en función de las condiciones climatológicas | Si |
Número de programas de conmutación | 10 |
Estilo de contacto | Contacto normalmente abierto (NA) |
Tensión máx. de los contactos | 250 V |
Clase de protección (IP) | IP30 |
Color | Blanco |
Anchura | 83 mm |
Profundidad | 46 mm |
Altura | 83 mm |
Clase del control de temperatura | IV |
Consumo de energía en espera | 0.5 W |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | 0-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-50 °C |
Tipo de tensión | CA/CC |
Consumo en modo de espera | 10 mA |
Libre de halógenos | Si |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Wifi network , RF |
Plataforma de descarga de aplicaciones | App Store , Google Play Store |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | Si |
Con comando por voz | Si |
Asistentes de voz compatibles | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Nombre de la aplicación | Home + Control |
Función de uso del producto | Gestión del confort térmico |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Duración de la actualización del software (años) | 3 |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN