Toroidal - Ø 210mm - para DPX³/DPX³-I - 1800A máx
DPX³
LEGRAND
Toroidal - Ø 210mm - para DPX³/DPX³-I - 1800A máx
REF. 026096
EAN.
3245060260965
Se asocian al relé diferencial Ref. 0 260 88 - 1 toroidal por DPX³ o DPX³-I - Ø: 210mm - In: 400 A.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
2 004,52 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Convertidor de corriente de una fase |
---|---|
Corriente nominal primaria | 400 A |
Corriente nominal secundaria | 0.3 A |
Factor limitador de sobrecorriente | FS 5 |
Calibrado | Si |
Con protección de contacto | Si |
---|---|
Diámetro de apertura | 210 mm |
Cierre a presión | No |
Toma circuito secundario | Conexión roscada |
Número de entradas primarias | 1 |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN