Toroidal - Ø 35mm - para DPX³/DPX³-I - 150A máx
DPX³
LEGRAND
Toroidal - Ø 35mm - para DPX³/DPX³-I - 150A máx
REF. 026092
EAN.
3245060260927
Se asocia al relé diferencial Ref. 0 260 88 - 1 toroidal por DPX³ o DPX³-I - Ø: 35mm - In: 70 A.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
249,27 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Convertidor de corriente de una fase |
---|---|
Corriente nominal primaria | 70 A |
Corriente nominal secundaria | 0.03 A |
Factor limitador de sobrecorriente | FS 5 |
Calibrado | Si |
Con protección de contacto | Si |
---|---|
Diámetro de apertura | 35 mm |
Cierre a presión | No |
Toma circuito secundario | Conexión roscada |
Número de entradas primarias | 1 |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN