Pasar al contenido principal
Logo print

Visor de pasillo de llamada y presencia con triple indicación (rojo, blanco y verde), 6 módulos - 24V Nuevo mosaic antibacteriano

Soluciones instalaciones sanitarias LEGRAND

Visor de pasillo de llamada y presencia con triple indicación (rojo, blanco y verde), 6 módulos - 24V Nuevo mosaic antibacteriano

REF. 076676L EAN. 3414971598515

Visor de pasillo para informar del bloque de puerta para habitaciones, para instalar en el pasillo sobre las puertas, para el sistema de llamada a enfermera BUS SCS

Garantía 2 años
Familia de precios : 3403
130,25 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Nominal voltage 24-24 V
Type of current DC
Electricity consumption 0.04 A
Power 1.2 W
Colour of lamp hood Other
Lamp type LED
Type of optical signal Blinker light
Mounting method Other
Housing colour White
Degree of protection (IP) IP20
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Width 82 mm
Height 153 mm
Depth 76.2 mm
Built-in depth 45.7 mm
Degree of impact strength (IK) Not applicable
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Supply current 0.6-2 A
Frequency 50-60 Hz
Estimated bulb life 50000 h
Mandatory neutral No
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal
Terminals capacity 0.2-2.5 mm²
Addressable No
Number of ringtones 0

Documentación

1 documento
Guía técnica
LE05065AD_FR.pdf pdf (8.84 Mo)
1 documento
Certificado
OC / CB-FR_709181 (0.68 Mo)

Otros productos

Puede que también te interese

Detalles