-
Tipo de mango
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Ejecución como puerta acristalada
-
Ejecución como puerta acristalada
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Mordaza
-
Accesorio
-
Material
-
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador
-
Material
-
Recambio
-
Material
-
Cerradura con candado
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Cerradura falleba (tres puntos de cierre)
-
Tipo de cierre
-
Modelo
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Modelo
-
Apto para ventilación/desaireación
-
Apto para el tendido de cables
-
Acabado de superficie
-
Agujeros ciegos
-
Apto para instalaciones en exteriores
-
Versión de EMC
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-020164-WEB-R.jpg)
Puerta plana metálica XL³ 400 - para celda lateral alt. 750mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-020163-WEB-R.jpg)
Puerta plana metálica XL³ 400 - para celda lateral alt. 600mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020299-LEGRAND-1000.jpg)
Empuñadura de recambio - para puertas metálicas o de cristal XL³ 400
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-020120-WEB-R.jpg)
Placa recortable de entrada de cables suplementaria - para caja metálica XL³ 400
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/15-12-2023/03-45/LG-981603-WEB-F.jpg)
Kit puerta XL³ 400 IP55
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020296-LEGRAND-1000.jpg)
Cerradura de doble barra - para puertas XL³ 400
Sin IVA