Producto obsoleto
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032157-WEB-R.jpg)
Adaptador monomodo 4 MTP
LCS
LEGRAND
Adaptador monomodo 4 MTP
REF. 032157
EAN.
3414970962331
4 Adaptador MTP LCS3 monomodo (compatible con MPO) tecla UP/tecla DOWN para enganche directo a los cajones de fibra óptica ref. 032150, 032151, 032152, 032153.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for number of couplings/adapters | 4 |
---|---|
With number of couplings/adapters | 4 |
With front plate | No |
With housing | Yes |
With pigtails | No |
Fibre type | Single mode |
Type of connector external | MT/MPO |
Type of connector interior | MT/MPO |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Mounting method | Other |
Height | 11 mm |
Width | 97 mm |
Depth | 121 mm |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN